Publicar produtos
UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

Traduzido por Google,

O Crestron Flex UC‑M70‑U oferece uma solução completa de conferência e colaboração para aplicativos de UC de plataforma aberta. Ele suporta um único monitor de vídeo e apresenta o dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑AV), uma câmera de nível empresarial (UC-CAM-HD-520), mic pod (CCS-UCA-MIC), cabos e fonte de alimentação.

Interface de usuário intuitiva com áudio impressionante
O dispositivo de conferência de mesa Crestron Flex (CCS-UC-1-AV) oferece uma experiência superior de conferência e colaboração com seu grande display HD de 7 pol., matriz de microfone quádruplo de 360° integrado e um viva-voz USB habilitado para AEC que suporta full-duplex desempenho de áudio de banda larga.

Videoconferência de alta definição
A câmera de nível empresarial incluída (UC-CAM-HD-520) possui um campo de visão diagonal grande angular de 82° para capturar uma sala de conferência inteira em resolução de vídeo Full HD 1080p. Óptica asférica de alta precisão, sensor de pixel de 2M de luz super baixa e processamento de vídeo avançado garantem uma imagem de vídeo clara, livre de artefatos de luz ou ruído.

Chamada de voz e conferência de áudio
O CCS-UC-1-AV é um viva-voz de conferência VoIP completo que é totalmente compatível com os principais sistemas telefônicos compatíveis com SIP. Seu design avançado fornece comunicação full-duplex altamente inteligível para todos os participantes em torno de uma mesa de conferência. Discar e atender chamadas é fácil e intuitivo usando a grande tela de toque colorida HD. O acesso ao diretório corporativo (LDAP) permite a discagem de um toque do diretório gerenciado centralmente do cliente.

O CCS-UC-1-AV pode emparelhar com um telefone celular usando a conectividade Bluetooth® para fazer ou participar de chamadas telefônicas ou para usar como alto-falante e/ou microfone para um aplicativo executado em um smartphone. Quando usado para chamadas, os controles do telefone habilitado para Bluetooth aparecem na tela sensível ao toque, permitindo conectividade instantânea com o pressionar de um botão.

O CCS-UC-1-AV funciona como qualquer dispositivo de classe de áudio USB, permitindo que você conecte um laptop via USB para melhorar o desempenho de áudio para qualquer softphone, multimídia ou aplicativo de conferência de áudio executado no laptop.

Apresentação multimídia BYOD
Conecte um dispositivo de exibição à porta de saída HDMI® do CCS-UC-1-AV para permitir a apresentação de vídeo de alta definição de todos os tipos de fontes BYOD.

Conecte uma fonte AV à porta de entrada HDMI para apresentar conteúdo de vídeo HD em movimento total na tela da sala. Fontes com saídas DisplayPort™ ou USB Type-C® também podem ser conectadas usando um sistema de cabo de vídeo Crestron opcional (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendidos separadamente).

Use a tecnologia AirMedia® integrada para apresentação sem fio de conteúdo de um laptop, smartphone ou tablet por meio da rede sem fio Wi-Fi® da sala.

Visite crestron.com/airmedia para obter mais informações. 1

Videoconferência e colaboração na Web
A videoconferência é habilitada conectando um laptop executando um aplicativo de webconferência ou UC, como Microsoft Teams®, Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans ou Zoom Rooms™. Todos os participantes recebem áudio bidirecional aprimorado, juntamente com uma visão de alta definição de toda a sala.

Conecte a saída HDMI do laptop para permitir que toda a sala visualize o conteúdo remoto e as imagens da câmera na tela principal da sala. Laptops com saídas DisplayPort ou USB Type-C também podem ser conectados usando um sistema de cabo de vídeo Crestron opcional (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendidos separadamente).

Segurança de nível empresarial
O Crestron Flex é uma solução de nível empresarial que é idealmente equipada para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer tamanho. Seus recursos avançados de segurança garantem privacidade, confiabilidade e conformidade com as políticas de TI da sua organização.

Fácil provisionamento e gerenciamento de dispositivos
O serviço XiO Cloud 2 é um serviço de provisionamento baseado em nuvem IoT que permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem facilmente milhares de dispositivos. O serviço XiO Cloud permite alertas de sistema, gerenciamento de rede e provisionamento.

Suporte de nível premium
Crestron Flex Care é um serviço de assinatura opcional que se renova automaticamente anualmente, fornecendo suporte técnico remoto ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantia estendida de cinco anos no hardware Crestron®, substituições antecipadas rápidas e uma taxa com desconto para suporte no local.

Especificação
  • Key Features

    • Tabletop audio and video conferencing solution for any UC platform
    • Simple, intuitive touch screen UX provides a consistent user experience in every room
    • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
    • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, enterprise-grade camera, mic pod, cables, and power supply
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-UC-M70-U-Conference-System-Kits
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de produtosUnified Communications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio