Publicar produtos
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC6-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Traduzido por Google,

    Os alto-falantes Crestron® Ultimate fabricados pela Origin Acoustics oferecem o auge do desempenho para instalações residenciais exigentes. Materiais selecionados, componentes de prateleira superiores e uma aparência sofisticada destacam o design por trás de cada modelo. O resultado é uma linha completa de alto-falantes de teto adequados para instalação em vários locais. A construção resistente às intempéries permite o uso em áreas de deck, pátio, vestiários, sauna, iate e piscina.

    O ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH promete o melhor em design de áudio instalado, proporcionando uma qualidade de som impressionante e minimizando o impacto na decoração do cliente. O alto-falante embutido no teto é fornecido com uma grade redonda com moldura de plástico branco. As opções de grade quadrada e/ou de cor alumínio são vendidas separadamente. Além disso, estão disponíveis os seguintes acessórios:

    • Kit de montagem embutida (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montagem pré-construção (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Modelo de nova construção (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Caixa traseira com classificação de fogo (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
    • Lata traseira acústica (SPKA-BC-IC6/IC8)

    A instalação simplificada de cada alto-falante é facilitada por um sistema de montagem de baioneta fácil de usar, gira e trava, sem ferramentas, otimizado para minimizar a interferência com outros elementos presentes no espaço do teto.

    NOTA: Os alto-falantes Ultimate e Reference IC6 e IC8 são intercambiáveis, pois compartilham a mesma dimensão de diâmetro de recorte.

    O alto-falante de teto de 2 vias ULTIMATE IC6‑AW-W‑T‑EACH para todas as condições climáticas apresenta um woofer de fibra de carbono de 6,5 pol. (165 mm) para graves profundos e definidos e médios articulados, e um woofer de 1 pol. ) tweeter de alumínio revestido de cerâmica para agudos nítidos com cobertura consistente em uma ampla área de audição. Uma cesta de woofer moldada por compressão garante uma resposta de graves pura e sem cor. A montagem coaxial suspensa do tweeter giratório reduz anomalias de resposta de frequência média causadas por interferência entre o woofer e a parte traseira do tweeter.

    Especificação
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6.5 in. (165 mm) carbon fiber woofer
      • 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 52 Hz to 30 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.13 in. (105 mm) depth


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaULTIMATE-IC6-AW-W-T-EACH
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de produtosSpeakers - Residential
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-04-30
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)9.61
      • Largura (polegadas)9.61
      • Profundidade (polegadas)4.13
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)4.8
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniclassSpeakers