O DM-MD16X16-CPU3-RPS oferece uma solução avançada de roteamento de sinal AV 4K60 4:4:4 para fornecer a base para um sistema DigitalMedia™ completo. O DM-MD16X16-CPU3-RPS oferece comutação ultrarrápida e distribuição sem perdas de HDMI® e outros sinais para suportar reprodutores de mídia digital, receptores HDTV, computadores, câmeras e dispositivos de exibição. O DM-MD16X16-CPU3-RPS é uma versão aprimorada do DM-MD16X16-CPU3 com duas fontes de alimentação redundantes integradas.
O DM-MD16X16-CPU3-RPS é configurável para lidar com até 16 fontes AV. As saídas são configuráveis para fornecer até 16 saídas DM, HDBaseT® e/ou HDMI, ou até 8 saídas de streaming H.264, em um único chassi.1 Com base na plataforma 3-Series®, o DM-MD16X16- CPU3-RPS fornece segurança de nível empresarial.
A rede Ethernet integrada e a distribuição USB fornecem uma solução de conectividade completa combinada com o controle Crestron® 2 integrado para gerenciar os monitores e outros dispositivos da sala sem qualquer fiação adicional. As ferramentas de operação, configuração e solução de problemas fáceis de usar são fornecidas pelo painel frontal do DM-MD16X16-CPU3-RPS ou pelo software Crestron Toolbox™, para permitir uma configuração fácil. Uma interface de navegador da web também é fornecida.3
4K Ultra HD
O DM-MD16X16-CPU3-RPS foi projetado para atender aos requisitos extremos de largura de banda para lidar com sinais de vídeo 4K e Ultra HD. O suporte para vídeo 4K também garante suporte para computadores e monitores de última geração com resoluções nativas além de 1080p e WUXGA.4
Tecnologia DigitalMedia 8G+®
O DM-MD16X16-CPU3-RPS oferece suporte total para dispositivos Crestron DigitalMedia 8G+, bem como produtos DM CAT 8.10 e DM Fiber 9.10 de primeira geração, permitindo que você aproveite a mais recente tecnologia Crestron DigitalMedia 8G+.
Um sistema DigitalMedia 8G+ lida com sinais de vídeo de alta resolução e pode distribuir simultaneamente sinais de som surround estéreo e multicanal que suportam formatos de áudio 7.1 de alta taxa de bits, bem como PCM linear não compactado. Os sinais são transportados através de um cabo de par trançado tipo CAT ou um fio de fibra multimodo ou monomodo.
Certificado HDBaseT®
Usando a tecnologia DigitalMedia 8G+®, o DM-MD16X16-CPU3-RPS pode ser conectado diretamente a um dispositivo compatível com HDBaseT sem a necessidade de um transmissor ou receptor DM.
Transmissão H.264
O recurso de entrada de streaming DM-MD16X16-CPU3-RPS permite que câmeras IP e outras fontes codificadas em H.264 sejam distribuídas via DigitalMedia juntamente com HDMI e outras fontes sem streaming. Ele também permite que os switchers DM sejam interligados para roteamento simplificado de conteúdo HD entre prédios e escritórios globais. O streaming em larga escala para computadores e dispositivos móveis pode ser facilitado por meio da integração com um sistema de mídia de streaming, como um sistema de mídia Wowza® ou Kaltura®.
Porta LAN de CONTEÚDO integrado
Qualquer entrada ou saída de streaming pode ser configurada para transmitir através da porta CONTENT LAN ou LAN do switcher DM ou através de uma porta CONTENT LAN dedicada de uma placa de entrada ou saída da Série DMC. O controle e o conteúdo podem ser combinados em uma única rede ou podem ser isolados em redes separadas.
Arquitetura Modular
O DM-MD16X16-CPU3-RPS possui uma arquitetura modular com 16 slots de cartão de entrada e 8 slots de cartão de saída dupla. Uma ampla seleção de placas de entrada é oferecida para suportar uma gama completa de tipos de sinais AV digitais e analógicos, conforme especificado na tabela de especificações a seguir.
Expansão de saída
Uma saída de passagem HDMI é fornecida em cada placa de entrada para permitir que as entradas de até cinco switchers DM sejam encadeadas, permitindo a configuração de sistemas de distribuição muito grandes com muitas saídas. Usando cinco switchers DM-MD16X16-CPU3-RPS, por exemplo, é possível suportar até 80 saídas separadas.
Tecnologia QuickSwitch HD™
Os sinais de mídia digital geralmente são criptografados para proteger contra visualização não autorizada. Após autenticar monitores ou processadores de sinal, um dispositivo de origem deve emitir uma chave antes de fornecer um sinal de saída. A tecnologia Crestron QuickSwitch HD gerencia essas teclas para garantir comutação rápida e confiável e imunidade a apagões.
NOTA: A tecnologia QuickSwitch HD requer o uso de uma saída HDMI dimensionável, que está disponível em dispositivos DigitalMedia™, como DM-RMC-4KZ-SCALER-C e DMC-4KZ-HDO.
Tecnologia Auto-Locking®
A tecnologia Crestron Auto-Locking permite uma comutação de sinal super rápida, configurando instantaneamente todos os dispositivos no caminho do sinal assim que o sinal atinge o primeiro dispositivo. A tecnologia de travamento automático praticamente elimina qualquer lacuna perceptível durante a comutação.
Gerenciamento de formato EDID
A tecnologia DigitalMedia gerencia o EDID (Extended Display Identification Data) que os dispositivos usam para se comunicar para eliminar conflitos que podem surgir quando uma fonte é roteada para vários monitores ou componentes de áudio. Através do software Crestron Toolbox, os recursos de formato e resolução de cada dispositivo podem ser avaliados, permitindo que o instalador configure o EDID corretamente.
Um escalonador para cada monitor
Instalar placas de saída selecionadas no DM-MD16X16-CPU3-RPS ou conectar um receptor DM com scalers HD e 4k integrados ao DM-MD16X16-CPU3-RPS permite dimensionamento de alto desempenho. Escaladores independentes colocados em cada dispositivo de exibição permitem o roteamento de várias fontes para muitos dispositivos de exibição diferentes.13 A abordagem de escalonador distribuído garante uma imagem ideal em todas as telas e permite que uma fonte de computador de alta resolução seja visualizada em qualquer monitor do prédio.
Roteamento de áudio versátil
HDMI é a chave para lidar com formatos de som surround 7.1, como Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® e DTS HD Master Audio™. Para compartilhar essas fontes de áudio com várias zonas de áudio, o DM-MD16X16-CPU3-RPS permite a distribuição simultânea de som surround multicanal e sinais estéreo de dois canais da mesma fonte HDMI.
O sinal estéreo digital é convertido em analógico para permitir o compartilhamento por meio de um sistema de áudio multiroom Sonnex® ou qualquer outro sistema de distribuição de áudio. O DM-MD16X16-CPU3-RPS também permite que processadores e amplificadores de som surround sejam localizados centralmente em vez de no local de exibição por meio de saídas HDMI locais opcionais.
Switch Ethernet integrado
O DM-MD16X16-CPU3-RPS inclui um switch Ethernet integrado com uma porta LAN gigabit. Além de transportar vídeo e áudio digital, um sistema DigitalMedia também pode estender um link Ethernet de 100 Mbps para cada monitor e dispositivo de origem por meio de receptores e transmissores DM selecionados, fornecendo conectividade de alta velocidade para qualquer dispositivo de sala que exija uma conexão LAN. A Ethernet também é utilizada internamente pelo barramento de controle Crestron para gerenciar os dispositivos DM no sistema e fornecer controle de exibição em cada sala.
Modo de rede privada
Para agilizar sua implementação em uma LAN corporativa ou universitária, o DM-MD16X16-CPU3-RPS emprega o Modo de Rede Privada para fornecer uma conexão de ponto único para o sistema completo. Usando o modo de rede privada, o DM-MD16X16-CPU3-RPS requer apenas um endereço IP para a rede DM completa.
Roteamento de sinal USB
O DM-MD16X16-CPU3-RPS suporta roteamento de sinal USB HID (Human Interface Device) para que um teclado e/ou mouse compatível com USB HID possa fornecer controle local para dispositivos em outros locais.16 A conectividade USB HID é fornecida por meio de receptores DM selecionados, transmissores e placas de entrada. Conecte um módulo host USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM-LOCAL12) a um host com o qual você gostaria de se comunicar e instale um módulo de dispositivo (USB-EXT-DM-REMOTE12) em cada local de exibição para conectar teclados, jogos controladores, mouses ou outros dispositivos.
Controle de dispositivo incorporado CEC
Através de sua conexão com o sistema de controle, o DM-MD16X16-CPU3-RPS fornece um gateway para controlar muitos dispositivos diretamente através de suas conexões HDMI ou HDBaseT, potencialmente eliminando a necessidade de quaisquer fios de controle dedicados ou emissores IR.13
Controle do navegador da Web
O DM-MD16X16-CPU3-RPS também inclui um servidor web integrado que permite a execução de funções como configuração Ethernet, roteamento e atualizações de firmware.3
Fontes de alimentação redundantes
O DM-MD16X16-CPU3-RPS oferece confiabilidade aprimorada por meio de duas fontes de alimentação redundantes de longa duração. No caso improvável de uma falha com uma das fontes de alimentação (indicado por um LED vermelho piscando), o DM-MD16X16-CPU3-RPS continuará a operar em apenas uma fonte de alimentação. LEDs verdes individuais mostram que as fontes de alimentação estão funcionando sem falhas. As fontes de alimentação também podem ser monitoradas remotamente via software Crestron Fusion® ou qualquer tela sensível ao toque do sistema de controle.