Publicar produtos
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    Traduzido por Google,

    O comutador e receptor multiformato Crestron® HD‑RX-4K-510-CE-SW4 oferece recursos aprimorados de comutação de vídeo HDMI® e apresentação de áudio em áreas como salas de conferência e salas de aula. Compatível com todos os transmissores DM Lite™, o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 oferece três entradas DM Lite para conexão com até três transmissores. Um cabo de par trançado CATx (CAT5e ou superior) conecta um transmissor ao HD‑RX-4K-510-CE-SW4 para a transmissão de sinais HDMI. Para resoluções de até 2K, a distância máxima de transmissão é de 230 pés (70 m). Para resoluções mais altas de até 4K, a distância máxima de transmissão é de 40 m (130 pés).1

    NOTA: A energia é transmitida pelo cabo CATx que conecta o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 a um transmissor DM Lite. O HD‑RX-4K-510-CE-SW4 pode alimentar três transmissores simultaneamente.

    Além de três entradas DM Lite, o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 oferece duas entradas HDMI que podem ser conectadas a fontes AV locais.

    Comutação Automática de Entradas
    A comutação automática entre as entradas DM Lite e HDMI pode ocorrer com base na última entrada conectada. O comportamento de comutação é configurável usando a interface web ou programável usando um sistema de controle Crestron. Além disso, os botões de seleção de entrada no painel frontal do HD‑RX-4K-510-CE-SW4 permitem que a entrada desejada seja selecionada manualmente.

    Saída HDMI com 4K Scaler
    Uma única saída HDMI com um scaler integrado se conecta a um monitor ou outro dispositivo com uma entrada HDMI.2 As resoluções de entrada são dimensionadas automaticamente para corresponder à resolução nativa do dispositivo de exibição, resultando em uma qualidade de imagem ideal. Para aplicativos que exigem gerenciamento EDID abrangente, a interface da Web pode ser usada para garantir que cada entrada seja exibida em sua resolução e formato ideais. Resoluções de entrada de até 4K60 4:2:0 são suportadas.

    Switch Gigabit Ethernet de 4 portas com duas portas PoE+
    O HD‑RX-4K-510-CE-SW4 inclui um switch Gigabit Ethernet de 4 portas. Duas das portas (portas 3 e 4) são portas de equipamento de fonte de alimentação (PSE) PoE+ que podem ser conectadas a dois dispositivos (PDs) alimentados por PoE+ simultaneamente.

    Recursos de áudio aprimorados
    O HD‑RX-4K-510-CE-SW4 inclui um amplificador integrado que pode acionar um par de alto-falantes estéreo de 4 ou 8 ohms (25 W por canal). O HD‑RX-4K-510-CE-SW4 também oferece capacidade de mixagem de áudio 6x2. O áudio LPCM de 2 canais HDMI incorporado pode ser extraído da entrada DM Lite ou HDMI selecionada e combinado com as cinco entradas de áudio analógicas (LINE 1, LINE 2, MIC 1, MIC 2 e AUX). Ajustes de ganho e mudo de som podem ser feitos em cada uma das seis entradas que estão sendo mixadas. O áudio mixado é então transmitido como duas saídas de áudio: uma saída AUX 1 espelhada, SPEAKER, saída do mixer HDMI e uma saída AUX 2. As configurações do mixer de áudio, como controle de volume e mudo, são configuráveis para cada uma das duas saídas de forma independente.

    Controle de dispositivo
    Equipado com portas de controle integradas, o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 pode controlar vários dispositivos em uma sala. A porta COM (RS-232) e CEC sobre a saída HDMI podem permitir que o dispositivo de exibição seja ligado ou desligado automaticamente sem o uso de um sistema de controle. Com o uso de um sistema de controle, a porta IR também pode controlar o dispositivo de exibição. Duas portas de relé são fornecidas para controlar uma tela de projeção e outros equipamentos ativados por fechamento de contato de baixa tensão. Duas portas de E/S Versiport permitem a integração de dispositivos como sensores de energia e detectores de movimento. Uma conexão de porta Ethernet a uma LAN também fornece controle, permitindo o uso da interface web integrada, bem como a conexão com um sistema de controle.

    NOTA: As portas IR, COM e Ethernet não podem ser usadas para estender sinais em uma conexão DM Lite.

    Suporte à tecnologia .AV Framework™
    Além de uma interface web integrada e programação do sistema de controle, a tecnologia .AV Framework integrada dos sistemas de controle MPC3-201 e MPC3-302 pode ser usada para controlar o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 como comutador. (Para obter informações sobre a tecnologia .AV Framework, visite www.crestron.com/avframework.)

    Suporte ao serviço Crestron XiO Cloud™
    O HD‑RX-4K-510-CE-SW4 é compatível com o serviço Crestron XiO Cloud, que é uma plataforma baseada em IoT (Internet das Coisas) para provisionamento, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos Crestron em uma empresa ou em toda a base de clientes . O serviço permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos no tempo que normalmente levaria para gerenciar um único dispositivo. Para obter mais informações, visite www.crestron.com/xiocloud.

    Design compacto
    Com design compacto, o HD‑RX-4K-510-CE-SW4 pode ser montado em uma superfície plana, como uma parede, ou fixado na parte inferior de uma mesa.

    Especificação
    • Key Features

      • 4K/60 4:2:0 capability
      • Three DM Lite™ ports for interoperability with up to three DM Lite transmitters
      • Two HDMI® inputs
      • One HDMI output with 4K scaler
      •  4-port Gigabit Ethernet switch with two PoE+ ports
      • Two stereo line level inputs, two mono microphone inputs, and one mono auxiliary audio input
      • Built-in amplifier with 25 W per channel for 4- or 8-ohm stereo speakers
      • Two stereo auxiliary outputs
      • IR, RS-232, relay, and I/O control ports
      • CEC (Consumer Electronics Control) capability
      • Automatic switching of inputs
      • 6x2 audio mixing capability
      • EDID management
      • HDCP management including HDCP 2.2 support
      • Built-in web interface for easy configuration and monitoring
      • Compatibility with Crestron® 3-Series® or later control systems
      • .AV Framework™ technology support
      • Crestron XiO Cloud™ service support
      • Compact surface-mount design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHD-RX-4K-510-C-E-SW4-switcher-receiver-4-port-ethernet
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosHDMI Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment