O comutador e receptor AV multiformato Crestron® HD-RX-4K-510-CE oferece recursos aprimorados de comutação de vídeo HDMI® e apresentação de áudio em áreas como salas de conferência e salas de aula. Compatível com todos os transmissores DM Lite™, o HD-RX-4K-510-CE oferece três entradas DM Lite para conexão com até três transmissores. Um cabo de par trançado CATx (CAT5e ou superior) conecta um transmissor ao HD-RX-4K-510-CE para a transmissão de sinais HDMI. Para resoluções de até 2K, a distância máxima de transmissão é de 230 pés (70 m). Para resoluções mais altas de até 4K, a distância máxima de transmissão é de 40 m (130 pés).1
NOTA: A energia é transmitida pelo cabo CATx que conecta o HD-RX-4K-510-CE a um transmissor DM Lite. O HD-RX-4K-510-CE pode alimentar três transmissores simultaneamente.
Além de três entradas DM Lite, o HD-RX-4K-510-CE oferece duas entradas HDMI que podem ser conectadas a fontes AV locais.
Comutação Automática de Entradas
A comutação automática entre as entradas DM Lite e HDMI pode ocorrer com base na última entrada conectada. O comportamento de comutação é configurável usando a interface web ou programável usando um sistema de controle Crestron. Além disso, os botões de seleção de entrada no painel frontal do HD-RX-4K-510-CE permitem que a entrada desejada seja selecionada manualmente.
Saída HDMI com 4K Scaler
Uma única saída HDMI com um scaler integrado se conecta a um monitor ou outro dispositivo com uma entrada HDMI.2 As resoluções de entrada são dimensionadas automaticamente para corresponder à resolução nativa do dispositivo de exibição, resultando em uma qualidade de imagem ideal. Para aplicativos que exigem gerenciamento EDID abrangente, a interface da Web pode ser usada para garantir que cada entrada seja exibida em sua resolução e formato ideais. Resoluções de entrada de até 4K60 4:2:0 são suportadas.
Recursos de áudio aprimorados
O HD-RX-4K-510-CE inclui um amplificador embutido que pode acionar um par de alto-falantes estéreo de 4 ou 8 ohms (25 W por canal). O HD-RX-4K-510-CE também oferece capacidade de mixagem de áudio 6x2. O áudio LPCM de 2 canais HDMI incorporado pode ser extraído da entrada DM Lite ou HDMI selecionada e combinado com as cinco entradas de áudio analógicas (LINE 1, LINE 2, MIC 1, MIC 2 e AUX). Ajustes de ganho e mudo de som podem ser feitos para cada uma das seis entradas que estão sendo mixadas. O áudio mixado é então transmitido como duas saídas de áudio: uma saída AUX 1 espelhada, SPEAKER, saída do mixer HDMI e uma saída AUX 2. As configurações do mixer de áudio, como controle de volume e mudo, são configuráveis para cada uma das duas saídas de forma independente.
Controle de dispositivo
Equipado com portas de controle integradas, o HD-RX-4K-510-CE pode controlar vários dispositivos em uma sala. A porta COM (RS-232) e CEC sobre a saída HDMI podem permitir que o dispositivo de exibição seja ligado ou desligado automaticamente sem o uso de um sistema de controle. Com o uso de um sistema de controle, a porta IR também pode controlar o dispositivo de exibição. Duas portas de relé são fornecidas para controlar uma tela de projeção e outros equipamentos ativados por fechamento de contato de baixa tensão. Duas portas de E/S Versiport permitem a integração de dispositivos como sensores de energia e detectores de movimento. Uma conexão de porta Ethernet a uma LAN também fornece controle, permitindo o uso da interface web integrada, bem como a conexão com um sistema de controle.
NOTA: As portas IR, COM e Ethernet não podem ser usadas para estender sinais em uma conexão DM Lite.
Suporte à tecnologia .AV Framework™
Além de uma interface web integrada e programação do sistema de controle, a tecnologia .AV Framework integrada dos sistemas de controle MPC3-201 e MPC3-302 pode ser usada para controlar o HD-RX-4K-510-CE como um interruptor. (Para obter informações sobre a tecnologia .AV Framework, visite www.crestron.com/avframework.)
Suporte ao serviço Crestron XiO Cloud™
O HD-RX-4K-510-CE é compatível com o serviço Crestron XiO Cloud, que é uma plataforma baseada em IoT (Internet das Coisas) para provisionamento, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos Crestron em uma empresa ou em toda a base de clientes. O serviço permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos no tempo que normalmente levaria para gerenciar um único dispositivo. Para obter mais informações, visite www.crestron.com/xiocloud.
Design compacto
Com design compacto, o HD-RX-4K-510-CE pode ser montado em uma superfície plana, como uma parede, ou fixado na parte inferior de uma mesa.