O HD-RXC-101-CE é um receptor DM Lite montável em superfície projetado para emparelhar com um transmissor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para sinais HDMI®, RS-232 e IR. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é suportado para sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K. Além de vídeo e áudio, o HD-RXC-101-CE suporta a extensão de sinais de controle RS-232 e IR em qualquer direção.[1]
Para aplicações que requerem uma versão de placa de parede, consulte o HD-RXC-101-C-1G-EBT.
Para aplicações que não requerem extensão de sinal IR ou RS-232, consulte o HD-RX-101-CE.
O HD-RXC-101-CE foi projetado para ser montado em uma parede atrás de uma tela plana, no teto acima de um projetor ou em qualquer outra superfície plana. Ele também pode ser conectado a um único trilho de rack na parte traseira de um gabinete de equipamento. Quando alimentado usando o pacote de alimentação de montagem em parede fornecido, o HD-RXC-101-CE também fornece energia ao transmissor conectado através do cabo de link. Alternativamente, um pacote de energia pode ser conectado ao transmissor, que por sua vez fornece energia ao HD-RXC-101-CE através do cabo de link.[2]
Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável. Os sinais AV, CEC, IR e RS-232 são simplesmente passados entre um único par de transmissor e receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único transmissor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.