Publicar produtos
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    Traduzido por Google,

    O HD-TX-301-CE é um transmissor DM Lite montável em superfície projetado para emparelhar com um receptor DM Lite para formar um extensor de sinal ponto a ponto para sinais HDMI®. A família de produtos DM Lite oferece uma solução muito simples e versátil para estender sinais de vídeo HD, UHD, 2K e 4K, com áudio estéreo ou surround, em um único cabo CAT5e (ou melhor). Um comprimento de cabo de até 230 pés (70 m) é compatível com sinais HD 1080p, WUXGA e 2K, ou até 130 pés (40 m) para UHD e 4K.[1]

    O HD-TX-301-CE inclui duas entradas HDMI mais uma entrada VGA. A entrada VGA é acompanhada por uma entrada de áudio analógico estéreo. A alternância automática entre as entradas HDMI e VGA oferece simplicidade plug-and-play. A seleção de entrada manual também está disponível através de botões individuais na unidade. A entrada VGA pode aceitar sinais de vídeo RGB e componente usando um cabo ou adaptador apropriado (não incluído). A entrada de áudio é selecionada em conjunto com a entrada VGA e pode ser usada sozinha sem nenhuma fonte de vídeo conectada. No entanto, não pode ser emparelhado com a entrada de vídeo HDMI.

    Nota: Quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE, a seleção de entrada pode ser controlada remotamente através da integração com um sistema de controle Crestron®.

    O HD-TX-301-CE foi projetado para ser montado em uma superfície plana embaixo de uma mesa, atrás de um aparador ou dentro de um pódio. Ele também pode ser conectado a um único trilho de rack na parte traseira de um gabinete de equipamento. Quando alimentado usando o pacote de energia de montagem em parede fornecido, o HD-TX-301-CE também fornece energia ao receptor conectado através do cabo de link. Alternativamente, um pacote de energia pode ser conectado ao receptor, que por sua vez fornece energia ao HD-TX-301-CE através do cabo de link.[2]

    Para uma solução de interface de mesa completa com cabos de fácil remoção e controle simples de um toque, um único Caddy de Cabo Crestron Connect It™ da série TT-100 pode ser instalado na mesa e conectado ao HD-TX-301-CE montado abaixo .

    Importante: Este produto não é endereçável a partir de um sistema de controle e não oferece funcionalidade programável, exceto quando emparelhado com um receptor HD-RX-201-CE. Caso contrário, os sinais AV e CEC são simplesmente passados entre o transmissor e o receptor. A porta de link RJ45 neste produto destina-se exclusivamente à conexão com um único receptor DM Lite. Não deve ser usado para conectar a nenhum outro equipamento ou rede. O DM Lite não é compatível com PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Especificação
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between two HDMI inputs and one VGA input
      • Works with the optional TT-100 series Crestron Connect It™ Cable Caddy
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA [4]
      • HDCP 1.4 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included [2]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHD-TX-301-C-E-dmlite-hdmi-over-catx-3x1-auto-switcher
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosHDMI Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment