A IV‑CAMA3‑20 é uma câmera PTZ IP inteligente de alta qualidade que rastreia e enquadra automaticamente um apresentador com base na detecção facial e de movimento. Ideal para captura de palestras ou conferências, a câmera IV‑CAMA3‑20 permite automatizar as operações da câmera sem pessoal e ainda ter a experiência de visualização de uma câmera tripulada. Toda a inteligência de rastreamento está embutida na câmera – nenhum sistema externo é necessário.
Tecnologia de Rastreamento Inteligente
O rastreamento inteligente detecta automaticamente o apresentador e o mantém na parte ideal do quadro. É facilmente configurado para evitar o rastreamento de outros assuntos ou exibições. A IV‑CAMA3‑20 é composta por duas câmeras em uma: uma câmera grande angular que monitora continuamente a sala em busca de movimento e uma câmera PTZ que segue o apresentador. Essa abordagem de câmera dupla permite que a câmera se ajuste mais rapidamente e nunca perca o apresentador.
Compatibilidade de conferência
Otimize a videoconferência, gravação ou streaming usando a câmera IV‑CAMA3‑20 com Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® ou Panopto®. A câmera IV‑CAMA3‑20 inclui saída de vídeo NDI|HX e 3G‑SDI para uso com codecs de videoconferência populares e dispositivos de captura.
O IV‑CAMA3‑20 é certificado para o software Zoom Rooms® com o conversor Inogeni™ 4KXUSB3 para controle de câmera.
Vídeo de alta qualidade
Um sensor Sony Exmor CMOS de alta qualidade permite que a câmera produza vídeo com resolução de até 1080p60 através da porta 3G-SDI. O IV‑CAMA3‑20‑N‑SLVR‑1B funciona bem com pouca luz e em frente a telas brilhantes.
Opções de controle manual
Use VISCA sobre IP para controlar a câmera com um sistema de controle Crestron®. O software 1B Cam Manager está incluído para fácil configuração a partir de um computador na rede.
Energia, fluxo e controle em rede
Conecte um único cabo Ethernet à alimentação (PoE+), monitore, configure e controle a câmera IV‑CAMA3‑20.
Mudança silenciosa e rápida entre predefinições
Até 256 predefinições de combinação de pan, tilt e zoom podem ser configuradas. A câmera se moverá para o ponto predefinido selecionado. Um motor rápido e silencioso (velocidade panorâmica de 120°/s) define os ângulos da câmera rapidamente.
Capacidade multicâmera com sistemas automatizados
Adicione a câmera IV‑CAMA3‑20 a um sistema multicâmera Automate. O Automate pode ser configurado para alternar automaticamente entre várias câmeras 1 Beyond para focar no participante que está falando. Incorpore microfones e DSPs populares para alternar entre o apresentador e o público.
Opções de montagem
Os orifícios de montagem padrão facilitam a montagem da câmera em um suporte de parede (incluído) ou em um suporte de teto J-Mount (vendido separadamente).