Publicar produtos
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,


    Estes suportes universais de toldo de vidro / cobertura de vidro de montagem em parede tornaram-se realmente populares, não apenas por sua aparência, mas também por sua versatilidade. Cada suporte tem quatro acessórios de vidro que requerem um orifício de 3/4" (19 mm) no vidro por acessório. Eles são projetados para serem usados com vidro laminado temperado de 9/16" (14 mm) de espessura. Os acessórios de vidro giratórios ajustam 16 graus (8 graus em qualquer direção) para acomodar vidros segmentados, dobrados ou deformados.

    Dossel de vidro disponível para diferentes tamanhos de vidro.

    #sombra #dossel #toldo #persiana #telhadodevidro

    Especificação
    • Glass awning/ Glass Canopy requires 9/16" (14 mm) Thick Tempered, Laminated Glass

      • Used on Flat or Curved Top Segmented Glass Awnings
      • Glass awning/ glass canopy components are fabricated From 304 Alloy Stainless Steel
      • Glass awning/ glass canopy components available in Brushed or Polished Finishes
      • Custom Angles or 45 Degrees Corner Brackets are Available on Special Order

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrl-gab-series-glass-awning-brackets
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosSun Control Devices
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSunscreens
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings
    • Código CSI UniFormat IIB
    • Título CSI UniFormat IISHELL

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States