Publicar produtos
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy

    Imperial Hanger Rod Canopy

    Traduzido por Google,

    Os Canopies Imperial Hanger Rod são projetados para cobrir elegantemente as entradas do edifício. Este dossel sofisticado oferece proteção contra os elementos enquanto aumenta o apelo do freio. Habilmente trabalhada e durável, a Imperial é uma adição elegante e funcional a qualquer entrada, garantindo uma experiência acolhedora para visitantes e ocupantes.

    • Tamanhos: variando de 2' 6"-10' de projeção e 4-100'+ de comprimento. Comprimentos acima de 1000'+ com emendas.
    • Estrutura: Componentes de alumínio pré-fabricados e revestidos a pó.
    • Calhas/Fáscia: Alumínio extrudado, 6", 8" ou 12" fáscia com calha de 4".
    • Sistema de telhado padrão:
      • Painel “W” de Alumínio 24” com Calhas de Alumínio Extrudado.
    • Painéis de telhado opcionais:
      • Painel plano extrudado de alumínio de 6" com calhas de alumínio extrudado.
      • Painel plano formado por rolo de alumínio de 8” com calhas de alumínio extrudado.
      • Painel em "V" formado por rolo de alumínio de 10".
      • Treliça extrudada de alumínio quadrado de 1,5 ".
    • Suportes: Suspensórios "Hanger Rod" suspensos.
    • Acessórios complementares: Moldagem em coroa.

          Os componentes do Imperial podem ser coordenados por cores para combinar com qualquer projeto ou espaço ao ar livre, permitindo que ele se misture perfeitamente com estruturas existentes e elementos naturais.

            Especificação
            • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

              Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

              From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

              Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

            Especificações técnicas
            • Ref.ª únicaimperial-hanger-rod-canopy
            • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
            • Grupo de produtosCanopies
            • TipoMostruário (modelo)
            • Data de publicação2023-04-20
            • Número de edição1
            Relacionado
            • Material principalAço revestido a pó
            • Material secundárioExtruded Aluminum
            • Concebido emUnited States
            • Fabricado emUnited States
            Classificação
            • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
            • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78
            • Uniclass 2015 DescriçãoShelter structures
            • Número OmniClass23-19 29 13
            • Título OmniclassCovers and Shelters

            Disponibilidade da região

            América do Norte
            United States