Publicar produtos
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Traduzido por Google,
Profundidade de 2" (50,8 mm); Projetada, Fixa ou Casement
  • Ruptura Térmica de Poliuretano
  • Classificação C-70 (Série 7200 Operável)
  • Classificação C-90 (Série 7200 Fixa)
  • Classificação HC-75 (Série 7300 Operável e Fixo)

As janelas das séries 7200 e 7300 são vidradas a seco com fita na parte externa e cunha elastomérica EPDM na parte interna. A construção do respiradouro é realizada com membros tubulares, chanfrados e reforçados com uma chave de canto de alumínio extrudado e cravados hidraulicamente. As opções de hardware operacional incluem dobradiças de quatro barras de saída de 90°, dobradiças de 5 ou 3 articulações, operadores de roto, ajustadores de fricção e braços limitadores de parada. As opções de hardware de travamento incluem alças de travamento de came, alças de travamento de dois pontos e travas de segurança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-series-7200-7300
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosAluminum Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows