CRL Toldo Windows.
A ventilação oculta da série 7600 é uma janela de linha de local mínima perfeita para uso em aberturas de fachada de loja, janelas de fita e parede cortina. O hardware padrão inclui uma única alça de travamento multiponto. Tal como acontece com todas as nossas janelas operáveis, a construção da ventilação começa com componentes tubulares de ventilação que são mitrados, reforçados com chaves de canto e cravados em todos os cantos. Quando a janela está fechada, a ventilação é vedada à estrutura com gaxetas de bulbo, garantindo uma janela hermética.
• Classificação AAMA CW100
• Visão Mínima
• Esmalte de Silicone Estrutural
• Vidros de 1" (25 mm)
• Construção de Canto Reforçado
• Use com vitrine ou parede cortina
• Quebrado termicamente
• Fator U 0,56 a 0,34
• Alças de travamento de hardware euro multiponto
• Versão resistente a furacões IW7600 disponível
• Versão de mitigação de explosão BW7600 disponível
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |