Publicar produtos
Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Traduzido por Google,
Vidros de 1/4" ou 1" (6 ou 25 mm), Dimensão da Face de 4-1/2" (114,3 mm)
  • Sistema de vitrine operável com portas funcionais
  • Permite abertura máxima desobstruída
  • Ideal para: Shoppings, Centros de Convenções, Museus, Aeroportos, Arenas Esportivas, Ginásios, Concessionárias de Carros, Caminhões e Barcos

O sistema de vitrine operável de porta elefante série E1200 é um sistema de entrada deslizante / giratório projetado e projetado com versatilidade e economia em mente. As seções operáveis da vitrine deslizam facilmente por trás das seções fixas, criando aberturas para a passagem de grandes itens, como carros, caminhões, barcos, obras de arte, móveis ou tráfego de pedestres em massa. Este sistema é ideal para aplicações monumentais que exigem uma vitrine deslizante com portas pivotantes funcionais. Sua construção geral robusta, juntamente com travessas e travas de parede pesadas, roletes tandem para serviço pesado e um trilho de piso oculto, oferece operação suave e durabilidade. Disponível em anodizado claro ou bronze e uma ampla gama de acabamentos revestidos a pó ou Kynar. As portas estão disponíveis em configurações de pivô deslocado ou suspensas no centro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-series-e1200
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosSliding Storefronts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina