Publicar produtos
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

Traduzido por Google,
1" (25 mm) de preenchimento de envidraçamento

A Série TT601 Utiliza Juntas Esponjas Externas de Canto Moldado Tipo Cunha

Os sistemas Top Notch oferecem uma revelação de face rasa que cria uma aparência externa nivelada. Esses sistemas são projetados para instalações do tipo empilhamento com economia de mão de obra que exigem envidraçamento do interior. Os defletores de água internos nas interseções horizontais e verticais intermediárias permitem que a água infiltrada seja drenada para uma calha de soleira contínua e drenada para o exterior. Os sistemas Top Notch são projetados para aplicações de parede de janela horizontal fixa ou abertura perfurada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosAluminum -Framed Storefronts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls