Publicar produtos
SteelBuilt Window & Door Systems

SteelBuilt Window & Door Systems

Traduzido por Google,

Os sistemas SteelBuilt Window & Door® incorporam engenharia europeia precisa, oferecendo uma alternativa elegante e moderna às tradicionais esquadrias de alumínio ou metal oco. Esses sistemas apresentam perfis estreitos de aço que oferecem maior resistência, desempenho superior e estética aprimorada. Imagine a resistência do aço e a beleza de grandes extensões de vidro.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Perfis estreitos de aço
  • Portas disponíveis em design de folha única ou dupla
  • Pode ser usado com uma grande variedade de produtos de vidro
  • Quadros normalmente fornecidos soldados e prontos para instalação, ou "KD" conforme necessário
  • Classificações de incêndio disponíveis por até 90 minutos
  • Construção de portas em aço soldado durável
  • Variedade de hardware disponível
  • Disponível em aço inoxidável ou pintura com revestimento em pó

Especificação
  • Performance Data

    Steel Curtainwall SystemsAluminum Curtainwall Systems
    Wind Load Capacity3x stronger-
    Glass Size3x Larger-
    Heat Transfer CoefficientLowHigh
    Profile SweatingRareCommon
    Thermal ExpansionMinimalHigh
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteelbuilt-window-door
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de produtosSteelBuilt Window & Door Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina