Publicar produtos
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    Traduzido por Google,

    Para uma força que arrasa, simplicidade que brilha e estilo que incendeia, escolha Basalt Porcelain Stone ® de inspiração vulcânica. Azulejos resistentes, porém sofisticados, apresentam granulação fina autêntica, tons terrosos e um toque de brilho cristalino. O resultado é uma base dinâmica que é especialmente poderosa em ambientes comerciais.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificação
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabasalt-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring