Publicar produtos
Color Perspectives
Color Perspectives
Color Perspectives
    Crossville

    Color Perspectives

    Traduzido por Google,

    Qual é a sua perspectiva de cor? Você é naturalmente neutra, bonita em tons pastéis ou adora ousar e brilhar? Seja qual for a direção que você escolher, a Color Perspectives da Crossville tem um ponto de vista. Esta coleção de azulejos de parede de cerâmica calibrados em nove cores não se trata apenas de matizes e cromas. Também temos uma perspectiva sobre azulejos tradicionais do metrô. Os ​​azulejos grandes de 4"x12" fazem uma declaração ousada, e o chanfro sofisticado destaca o formato grandioso, adicionando dimensão a qualquer ambiente. Tudo isso é entregue em alto brilho e qualidade ainda maior... a qualidade que você espera de um produto Crossville. Defina o ponto de vista dos seus projetos com a Color Perspectives, azulejos de parede somente da Crossville.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-perspectives-ceramic-wall-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosCeramic Wall Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra natural fina cerâmica de cor
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring