Publicar produtos
Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Cummins® para serviço pesado - Motor diesel industrial robusto de 4 ciclos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Gerador de ímã permanente (PMG) - Oferece melhor capacidade de partida do motor e eliminação de falhas de curto-circuito.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão. Os recursos opcionais incluem exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com NFPA 110 Nível 1.
  • Sistema de resfriamento - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
Especificação
  • Generator Model Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW Rating Fuel Type
    C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25 Diesel
    C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30 Diesel
    C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35 Diesel
    C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40 Diesel
    C50D66056/4562/5050Diesel
    C60D66067/5475/6060Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4bt3-3-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte