Publicar produtos
Automatic Transfer Switches
Cummins

Automatic Transfer Switches

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

A Cummins Power Generation oferece várias linhas de produtos de chave de transferência automática para uso na comutação de energia entre dois serviços e com as necessidades de sua aplicação. As chaves de transferência PowerCommand® completam as partes essenciais de um sistema de energia completo da Cummins Power Generation. Esses componentes baseados em microprocessador são projetados para funcionar em conjunto com um grupo gerador PowerCommand como um sistema de energia contínuo para oferecer confiabilidade, desempenho e economia.

Esses controles baseados em microprocessadores otimizam o desempenho e simplificam a operação e o serviço em mais de 100.000 instalações em todo o mundo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacummins-switches
  • Familia de productoSwitches
  • Grupo de produtosAutomatic Transfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • Código CSI MasterFormat 201426 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
  • Número OmniClass23-35 37 11
  • Título OmniclassAutomatic Transfer Switches
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution