Publicar produtos
Diesel Generator, QSK50 Series1250-1500 kWe 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK50 Series1250-1500 kWe 50/60Hz

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Os grupos geradores comerciais da Cummins Power Generation são sistemas de geração de energia totalmente integrados que oferecem ótimo desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações de energia primária e standby estacionária.
  • Sistemas pré-integrados completos - motores, geradores e controles de monitoramento
  • Construção robusta com desgaste em mente - projetada para realocação e uso repetidas vezes, ano após ano
  • Interface do cliente fácil de operar
  • Opções disponíveis para distribuição de energia e mudanças rápidas de tensão para máxima flexibilidade e configuração mínima
  • Mais de 550 revendedores e 5.000 pontos de vendas, serviços e peças em 190 países
  • Serviço e suporte 24 horas disponíveis
  • Resposta no mesmo dia na maioria dos casos
  • Técnicos treinados na fábrica em todos os locais dos revendedores


Características padrão
  • Motor Cummins® para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Gerador de ímã permanente (PMG) - Oferece melhor capacidade de partida do motor e eliminação de falhas de curto-circuito.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema de geradores, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e Conformidade com NFPA 110 Nível 1.
  • Sistema de resfriamento - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
  • Garantia e serviço - Apoiado por uma garantia abrangente e rede mundial de distribuidores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacummins-qsk50
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte