Publicar produtos
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Kubota para serviço pesado - Diesel industrial robusto de 4 ciclos, refrigerado a líquido, oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagem de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falha e nível NFPA 110 1 conformidade.
  • Sistema de resfriamento - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Invólucros - Invólucros opcionais de proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
      Especificação
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicad1703-diesel-generator-series
      • Familia de productoElectricity Generation Units
      • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-24
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Classificação IFCGerador elétrico
      • Código ETIMEC002823
      • Nome ETIMPower generator
      • Nome UNSPSCDiesel generators
      • Código UNSPSC26111601
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
      • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
      • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
      • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
      • Número OmniClass23-35 11 15 11
      • Título OmniclassDiesel Generator Sets
      • Código CSI UniFormat IID5010
      • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

      Disponibilidade da região

      América do Norte