Publicar produtos
Diesel Generator, C220D5EQ, 176 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C220D5EQ, 176 kW, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que fornece
Desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de energia estacionária de reserva e energia primária.

RECURSOS PADRÃO

Motor Cummins – Robusto motor diesel industrial de 4 tempos, em conformidade com o padrão Stage IIIA, oferece potência confiável e resposta rápida às mudanças de carga.

Alternador - Alternador autoexcitado da série Stamford UC.

Sistema de refrigeração - Sistema de radiadores integrado, montado no conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para dissipação de calor.

Sistema de controle - Controle PowerStart, sistema de monitoramento e controle de grupos geradores baseado em microprocessador. Controlador ComAp IL4 AMF25 opcional.

Disponíveis versões de grupos geradores abertos e fechados .

Garantia - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma ampla rede de distribuidores e revendedores.

Aquecedor de líquido de arrefecimento - A versão fechada vem equipada de série com um aquecedor de líquido de arrefecimento de 230 V para garantir o arranque do motor em baixas temperaturas ambientes, através da circulação de líquido de arrefecimento aquecido pelo motor. Opcional para a versão aberta.
versões.

Sistema de bateria aprimorado - Incluindo bateria com tecnologia de eletrólito líquido/SLI, carregador e desconector.
padrão.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C220D5EQ50200 / 160220 / 176220Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-c220d5eq-176-kw-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa