Publicar produtos
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz

Traduzido por Google,

Visão geral:

  • Motor Cummins Heavy-Duty - O robusto motor industrial de ignição por faísca de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade selecionável de partida do motor com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curto-circuito de falha e isolamento classe H. O sistema de isolamento elétrico do alternador é reconhecido pela UL1446.
  • Sistemas de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema GenSet, incluindo partida/parada remota automática, regulação de tensão precisa, exibição de mensagem de alarme e status, medição de saída e desligamento automático na detecção de falha, bem como conformidade com NFPA 110 . O controle PowerCommand® é certificado pela UL508.
  • Sistema de resfriamento - O pacote de resfriamento padrão fornece operação confiável no nível de potência nominal, em temperatura ambiente de até 104 °F.
  • Caixas - Caixas de proteção contra intempéries opcionais e caixas de atenuação de som estão disponíveis.
  • Padrões - Os geradores são projetados, fabricados e testados de acordo com os padrões UL, NFPA, ISO e IEC relevantes. O alternador é certificado para CSA 22.2. Os controles são CSA C282-M1999 e 22.2 No.14 M91. O controle PowerCommand® é listado na UL508.
Especificação
  • Generator ModelDemand Response kVA / kWStandby kVA / kW
    C650N6750 / 600
    C750N6875 / 700
    C600N6750 / 600
    C650N6813 / 650
    C750N6937 / 750

    Certification: EPA SI NSPS Certified

    Frequency: 60 Hz

    Fuel Type: Natural Gas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagta50e-natural-gas-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosNatural Gas Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 15
  • Título OmniclassNatural Gas Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States