Publicar produtos
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Cummins® Heavy-Duty - O robusto diesel industrial de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Gerador de Ímã Permanente (PMG) - Oferece melhor partida do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curtos-circuitos e isolamento classe H.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® padrão fornece integração total do sistema, incluindo partida/parada remota, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, proteção AmpSentry, medição de saída, desligamento automático.
  • Sistema de resfriamento - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakta38-diesel-generator-series
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte