Publicar produtos
Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável e resposta rápida às mudanças de carga.
  • Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e NFPA 110 Conformidade de nível 1. O controle PowerCommand 2.3 também é opcional e é listado em UL 508 e fornece proteção AmpSentryTM.
  • Sistema de resfriamento - O pacote de resfriamento padrão oferece operação confiável em temperatura ambiente de até 50 °C (122 °F).
  • Invólucros - Invólucros opcionais de proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla são oferecidos como recursos opcionais, fornecendo soluções econômicas e flexíveis para atender aos extensos requisitos de código em tanques de combustível diesel.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1


Especificação
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C50D6C

    60

    56/45

    63/50

    50

    Diesel

    C60D6C

    60

    68/54

    75/60

    60

    Diesel

    C80D6C

    60

    90/72

    100/80

    80

    Diesel

    C100D6C

    60

    113/90

    125/100

    100

    Diesel

    C125D6C

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqsb5-g6-g13-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte