Publicar produtos
NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor a gás - Robusto motor Cummins QSJ2.4G de 4 tempos com ignição por faísca fornece potência confiável. O controle eletrônico da relação ar/combustível fornece desempenho ideal do motor e resposta rápida às mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e NFPA 110 Conformidade de nível 1.
  • Sistema de resfriamento - O pacote de resfriamento padrão oferece operação confiável em temperatura ambiente de até 50 °C (122 °F).
  • Gabinetes - O gabinete esteticamente atraente incorpora designs especiais que proporcionam o gerador mais silencioso de seu tipo. O material de alumínio e a tinta em pó durável proporcionam o melhor desempenho anticorrosivo. O design robusto é capaz de suportar ventos de até 150 MPH e o design inteligente possui painéis removíveis e portas de serviço para facilitar o acesso para serviço e manutenção.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
Especificação
  • Generator Model Hz
    Standby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C20N6
    60
    25 / 20
    NG/Propane

    C25N6
    60
    31 / 25
    NG/Propane
    EPA+
    C30N6
    60
    38 / 30
    NG/Propane
    EPA+
    C36N6
    60
    45 / 36
    NG/Propane
    EPA+
    C40N6
    60
    50 / 40
    NG/Propane
    EPA+
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqsj2-4g-natural-gas-propane-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosNatural Gas/Propane Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte