Publicar produtos
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Cummins para serviço pesado - Motor diesel industrial robusto de 4 ciclos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 2.3 é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e NFPA 110 Conformidade de nível 1.
  • Sistema de refrigeração - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Invólucros - Invólucros opcionais de proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
    Especificação
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqsl9-g2-diesel-generator
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    América do Norte