Publicar produtos
Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

  • Motor Kubota para serviço pesado - diesel industrial robusto de 4 ciclos, refrigerado a líquido, oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagem de alarme e status, medição de saída, desligamento automático na detecção de falha e nível NFPA 110 1 conformidade.
  • Sistema de resfriamento - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Invólucros - Invólucros opcionais de proteção contra intempéries e atenuação de som estão disponíveis.
  • Tanques de combustível - Os tanques de combustível de sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
    C20D66023 / 1825 / 2020.00Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav2203-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte