Publicar produtos
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Traduzido por Google,
Sistema mecânico de juntas de fachada Ampla gama de montantes de acordo com a exigência de ancoragens de mezanino Opções de coberturas externas de acordo com os requisitos estéticos da fachada Seção de vista interna de 2,5” Reforçado com perfil de conector Bom desempenho térmico e acústico Elementos de vedação: plugue hermético e vedação hermética Esta fachada sistema ajuda prédios que buscam a certificação Leed
Especificação
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emMexico
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede