Publicar produtos
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    Traduzido por Google,
    Abertura exterior a batente Sistema de batente com profundidade de batente de 52mm Apresenta a possibilidade de incorporar fechadura multiponto com chave e compasso limitador de abertura Capacidade de envidraçamento até 24 mm Sistema de reforço perimetral em folha e aro”
    Especificação
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela