Publicar produtos
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas Série 700

NOVA CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO — VINIL

Com beleza projetada para durar e as opções que os proprietários desejam, a série de janelas de vinil 700 oferece a versatilidade para caber em qualquer projeto ou orçamento.

700 Janela de Caixilharia

Barreira Térmica Forte. Sash fecha firmemente contra calafetagem dupla para proteger contra a infiltração de ar.

Ventilação Otimizada. Sash abre um total de 90 graus para o máximo de ar fresco através de uma tela interna.

Salvaguarda conveniente . O sistema de travamento multiponto prende firmemente a faixa com uma única operação.

Limpeza fácil e segura. A faixa pode ser limpa rapidamente de dentro de sua casa.

Força confiável. O hardware operacional de aço inoxidável oferece desempenho confiável ao longo do tempo.

Punho elegante. Dobra-se perfeitamente na base e não interfere com cortinas e persianas.

Operação com uma única mão . A faixa abre facilmente com um simples giro da maçaneta.


Especificações técnicas
  • Ref.ª única700_series-casement-double
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosPro Series 700
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows