Publicar produtos
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

Traduzido por Google,
Abertura exterior a batente Sistema de batente com profundidade de batente de 52mm Apresenta a possibilidade de incorporar fechadura multiponto com chave e compasso limitador de abertura Capacidade de envidraçamento até 24 mm Sistema de reforço perimetral em folha e aro”
Especificação
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emMexico
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico