Publicar produtos
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O design frame-in-frame desta janela é construído para se adequar à sua abertura de janela exclusiva, permitindo uma substituição limpa sem perturbar o acabamento interno ou externo existente de sua casa. Um exterior de fibra de vidro durável oferece durabilidade a longo prazo, e o interior oferece madeira de pinho quente que pode ser tingida para combinar com os acabamentos existentes. Ao contrário de muitos caixilhos no mercado com várias alavancas de travamento que podem ser difíceis de alcançar ou engatar corretamente, a janela Marvin Elevate® Casement Narrow Frame apresenta um sistema de travamento multiponto oculto que trava com segurança com uma simples ação de alavanca na parte inferior da janela . Estão disponíveis janelas de coordenação de imagem e travessa.

    Especificação
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelevate-casement-narrow-frame-window
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States