Publicar produtos
Walkway up to 8 degrees with wire system
Walkway up to 8 degrees with wire system
Walkway up to 8 degrees with wire system

    Walkway up to 8 degrees with wire system

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConstruction_Roof-Accessories_CWL_Walkway_low_pitch_wire
    • Familia de productoRoof accessories
    • Grupo de produtosRoof accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_35_10_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWorking platform and walkway systems
    • Número OmniClass23-13 41 19
    • Título OmniclassRoof Walkways

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText