Publicar produtos
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    Traduzido por Google,
    Um clássico quando se trata de cabeços de bicicleta. A bicicleta é colocada no suporte de borracha ou ao lado do poste de amarração. Ele pode ser bloqueado usando o poste de amarração em forma de coração. Uma corrente de travamento (muitas vezes muito apreciada pelos ciclistas) também está disponível como opção para maior segurança. O dissuasor de bicicleta BETA também pode ser usado para motocicletas, depois montado sem os suportes de borracha.
    Especificação
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBETA-bike-bollard
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle Bollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
    • Código CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom