Publicar produtos
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    Traduzido por Google,
    DELTA é um moderno porta-bicicletas com a capacidade de travar a bicicleta no quadro. O layout do rack cria ordem no estacionamento. Muito popular em TravelCenters, paradas ou outras alternativas de estacionamento de bicicletas, onde é necessário um estacionamento intuitivo, rápido e fácil. O rack também economiza espaço quando montado em ângulo.
    Especificação
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle rack DELTA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)1340
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom