DELTA Bicycle Rack right 45° single sided 2,5m CC500mm 5 bicycles
Traduzido por Google,
DELTA é um moderno porta-bicicletas com a capacidade de travar a bicicleta no quadro. O layout do rack cria ordem no estacionamento. Muito popular em TravelCenters, paradas ou outras alternativas de estacionamento de bicicletas, onde é necessário um estacionamento intuitivo, rápido e fácil. O rack também economiza espaço quando montado em ângulo.
Especificação
Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)
Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)
Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.
Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.
Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.