Publicar produtos
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack, single sided, 4 bicycles

    Traduzido por Google,
    DELTA é um moderno porta-bicicletas com a capacidade de travar a bicicleta no quadro. O layout do rack cria ordem no estacionamento. Muito popular em TravelCenters, paradas ou outras alternativas de estacionamento de bicicletas, onde é necessário um estacionamento intuitivo, rápido e fácil. O rack também economiza espaço quando montado em ângulo.
    Especificação
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDELTA-BicycleRack-singlesided-4bicycles
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle rack DELTA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom