Publicar produtos
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter 12m 24 bicycles

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas LIGHT foi projetado para funcionar como proteção para bicicletas, estações de carregamento, bancos de assento ou outros lugares onde seja necessário no espaço público. LIGHT também está disponível com um sistema de células solares integrado - SUNLIGHT. Juntamente com o bicicletário DELTA (ou qualquer outro dos nossos bicicletários), cria uma solução completa e funcional de estacionamento de bicicletas.

    Especificação
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIGHT-BicycleShelter-12000
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCycle shelter LIGHT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1982
    • Largura (mm)12000
    • Profundidade (mm)1950
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1073
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle parking equipment systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom