Publicar produtos
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    Traduzido por Google,
    O OMEGA é um dissuasor de bicicleta intuitivo com um design limpo. A bicicleta pode ser estacionada ao lado do dissuasor encostado ao anel ou em suportes de borracha que são fixados ao anel (neste caso o dissuasor é virado de frente para a rua como mostrado nas fotos). Ambas as opções oferecem uma ótima oportunidade de travar a bicicleta no quadro enquanto ela tem um bom suporte em pé.
    Especificação
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOMEGA-bike-bollard
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle Bollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)845
    • Largura (mm)535
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
    • Código CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom