Publicar produtos
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles

    Traduzido por Google,
    O abrigo para bicicletas YPSILON é a versão dupla face do KAPPA. Assim como o KAPPA, sua principal função é a proteção de bicicletas, mas também pode ser utilizado para outros fins, como proteção para carrinhos de bebê e motocicletas. Muitas vezes é combinado com o suporte para bicicletas DELTA. No entanto, os cabeços BETA e OMEGA também são escolhas populares com YPSILON.
    Especificação
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYPSILON-cycle-shelter-11700
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCycle shelter YPSILON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)11700
    • Profundidade (mm)4050
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1088
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle parking equipment systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom