Publicar produtos
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles

    Traduzido por Google,
    O abrigo para bicicletas YPSILON é a versão dupla face do KAPPA. Assim como o KAPPA, sua principal função é a proteção de bicicletas, mas também pode ser utilizado para outros fins, como proteção para carrinhos de bebê e motocicletas. Muitas vezes é combinado com o suporte para bicicletas DELTA. No entanto, os cabeços BETA e OMEGA também são escolhas populares com YPSILON.
    Especificação
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.Hot-dip galvanizedHot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYPSILON-cycle-shelter-5500
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCycle shelter YPSILON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)5500
    • Profundidade (mm)4050
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)592
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle parking equipment systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom