Publicar produtos
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas KAPPA tornou-se um recurso popular no espaço público. Ele foi projetado principalmente para funcionar como proteção para bicicletas, mas também pode ser usado para outros fins, como proteção para carrinhos de bebê e motocicletas. Juntamente com o bicicletário DELTA (ou qualquer outro dos nossos bicicletários) cria uma solução completa e funcional de bicicletário.

    Especificação
    • For article numbers and more sizes: go to Links and Technical description

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacycle-shelter-kappa-11700
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCycle shelter KAPPA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)11700
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)522
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle parking equipment systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom