Publicar produtos
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas KAPPA tornou-se um recurso popular no espaço público. Ele foi projetado principalmente para funcionar como proteção para bicicletas, mas também pode ser usado para outros fins, como proteção para carrinhos de bebê e motocicletas. Juntamente com o bicicletário DELTA (ou qualquer outro dos nossos bicicletários) cria uma solução completa e funcional de bicicletário.

    Especificação
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacycle-shelter-kappa-8500
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosCycle shelter KAPPA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)8500
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)352
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle parking equipment systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom