Publicar produtos
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
    CYKLOS

    FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm

    Traduzido por Google,

    FLOW é uma garagem para bicicletas onde formas clássicas se encontram com o design moderno em um ambiente público. Com suas amplas áreas envidraçadas e formas arredondadas, ela chama a atenção ao mesmo tempo que oferece ao ciclista um fluxo de estacionamento suave, com a melhor funcionalidade e facilidade de uso.

    Garagem para bicicletas de fabricação sueca, baseada no princípio de proteção contra intempéries da Cyklos, com boa acessibilidade e sem postes internos ou outros obstáculos na estrutura. Esta versão tem uma largura fixa de 6500 mm e um comprimento modular, podendo ser ampliada em incrementos de 2 metros para se adequar ao número de vagas para bicicletas necessário no local. A porta deslizante automática, combinada com um suporte para bicicletas robusto e intuitivo, como o DELTA ou o VENTURA, cria um estacionamento rápido e prático para bicicletas.

    A estrutura resistente às intempéries, sem colunas internas, oferece alta acessibilidade e facilidade de uso. As portas de correr abrem com facilidade e automaticamente quando você entra com sua bicicleta. Iluminação LED potente de série para maior segurança e forro interno opcional para uma sensação de maior privacidade. Fachada em vidro de segurança pessoal, durável e fácil de limpar.

    Especificação
    • Models and dimensions

      Width: 6500 mm, fixed. Length: from 6 meters, extendable in 2 meter modules to fit the required capacity.

      Supplied with one or two automatic sliding doors.

      Materials

      Option 1: Hot dip galvanized steel.

      Option 2: Hot dip galvanized combined with powder coating in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Walls made of safety glass, durable and easy to clean. Roof made of solid polycarbonate, or prepared for Sedum.

      Certifications

      CE marked according to EN 1090. Certified according to Byggvarubedomningen.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOW-Bicycle-garage-6500x12000-mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle garage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Finland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText