FLOW é uma garagem para bicicletas onde formas clássicas se encontram com o design moderno em um ambiente público. Com suas amplas áreas envidraçadas e formas arredondadas, ela chama a atenção ao mesmo tempo que oferece ao ciclista um fluxo de estacionamento suave, com a melhor funcionalidade e facilidade de uso.
Garagem para bicicletas de fabricação sueca, baseada no princípio de proteção contra intempéries da Cyklos, com boa acessibilidade e sem postes internos ou outros obstáculos na estrutura. Esta versão tem largura fixa de 8000 mm e comprimento modular, podendo ser ampliada em incrementos de 2 metros para se adequar ao número de vagas para bicicletas necessário no local. A porta deslizante automática, combinada com um suporte para bicicletas robusto e intuitivo, como o DELTA ou o VENTURA, cria um estacionamento rápido e prático para bicicletas.
A estrutura resistente às intempéries, sem colunas internas, oferece alta acessibilidade e facilidade de uso. As portas de correr abrem com facilidade e automaticamente quando você entra com sua bicicleta. Iluminação LED potente de série para maior segurança e forro interno opcional para uma sensação de maior privacidade. Fachada em vidro de segurança pessoal, durável e fácil de limpar.