Publicar produtos
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    Traduzido por Google,

    A garagem para bicicletas LINK destaca-se pela sua funcionalidade e facilidade de utilização para o ciclista. Fabricada na Suécia, a LINK baseia-se no princípio dos abrigos para bicicletas anteriores da Cyklos, com boa acessibilidade e sem postes internos ou outros obstáculos no interior da estrutura.

    Esta versão possui uma largura fixa de 6200 mm e um comprimento modular, permitindo que a garagem seja ampliada em incrementos de 2 metros para se adequar ao número de vagas para bicicletas necessário no local. Fachadas de vidro, iluminação interna potente e portas de correr automáticas, combinadas com um suporte para bicicletas robusto e intuitivo, como o DELTA ou o suporte de dois níveis OPTIMA ou VENTURA, criam um estacionamento rápido e prático para bicicletas.

    Especificação
    • Cyklos LINK width 6,2m (modular system)

      The width is fixed at 6200 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle garage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3340
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)8000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa
    Finland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText