Publicar produtos
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
    CYKLOS

    Spin360 Bicycle Shed

    Traduzido por Google,

    SPIN360 © Suporte para bicicletas inovador e compacto

    O SPIN360 © é um abrigo para bicicletas inovador e compacto com função giratória, projetado para oferecer estacionamento seguro e eficiente para até 12 bicicletas. Perfeito para ambientes urbanos, áreas residenciais e outros locais públicos com espaço limitado, onde segurança, usabilidade e sustentabilidade são prioridades. Projetado para os exigentes climas nórdicos, com seu design compacto e estrutura autoportante, o SPIN360 © é fácil de instalar e desmontar.

    Especificação
    • Dimensions
      Diameter: 3.6m
      Height: 2.6m
      Door opening width: 1.25m

      Material

      Frame: Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard color is black RAL 9005.
      Door: Aluminum + Powder coated in any RAL color (same as frame). Standard color is black RAL 9005.
      Frame + bike rack: Hot-dip galvanized steel

      Walls

      • Cyklos SPIN360 © Wall Superwood Nature
        Maintenance-free Superwood walls provide a durable and aesthetically pleasing finish.
      • Cyklos SPIN360 © Wall Thermo Grey Fire Protected
        To ensure fire protection requirements, there are wooden slats Thermo Fire Protection.

      Roof
      Option 1. – Biotope roof that promotes biodiversity
      Option 2. – Sedum roof for green space

      Lock
      Digital lock that can be connected to a property or stand-alone
      Optional – Cloud service that manages access with QR code for users

      Lighting
      LED 4000K
      LED 3000K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspin360-bicycle-shed
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de produtosBicycle garage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    France
    Ireland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom