Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/ea4be3f0-ceef-4ec9-a1b4-74dc39b449a0
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda ovens IB 60
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda ovens IB 60
Traduzido por Google,
Vista original
O IB 60 é um forno de convecção com botões, bloqueio para crianças e função grill.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9001291
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Oven
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
590
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
570
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3369
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IB%2060.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3369
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
45
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descarregar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Descarregar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descarregar
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Descarregar