Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/da3eb03d-047d-4887-b82e-236e76560be7
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda dishwasher DM 297
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda dishwasher DM 297
Traduzido por Google,
Vista original
A DM 271 é uma máquina de lavar loiça de fácil utilização, com 8 programas básicos para quem necessita de uma boa funcionalidade.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9200848
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Dishwasher
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
920
Largura (mm)
597
Profundidade (mm)
550
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7523
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20297.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7523
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
41
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descarregar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Descarregar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descarregar
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Descarregar